滑动轴承
由于食品和饮料属于敏感类产品,因此涉及到的生产和加工过程往往需要针对性的精确处理。尤其是那些与食品直接接触的部分,更是如此。基于此原因,易格斯专门研发出了很多款符合食品和饮料行业要求的材料…….
第一版设计选用的是黄铜轴承,但黄铜轴承导电,初步实验后被电子部门拒绝;V-zug设计师随后尝试了陶瓷轴承,尽管陶瓷拥有足够高的硬度和精度,但由于成本过高,也被拒绝作为替代材料。“我们面临的挑战是,我们要谈论尽可能小的公差。如果塑料零件超出公差范围,则旋钮会摆动或卡住,” Axel Ebert——瑞士易格斯负责人说。
自行车运动需要大量氧气,坚持骑自行车锻炼身体,不仅能改善肢体协调能力,还能强化心脏、防止血管硬化,提高肺的呼吸功能。随着自行车产品的不断更新换代,功能和寿命要求增加,iglidur在自行车中的应用也得到越来越多的好评。
节温器是汽车控制发动机冷却液流向的阀门,可以根据冷却液温度的高低自动调节进入散热器的水量,对发动机的使用寿命和效率起着重要的作用。本文将介绍一种全新的电子节温器,其阀门转轴位置使用了iglidur H1,使节温器运行灵敏、稳定可靠。
在狭小的空间中兼顾工作和生活,并不容易。为此,室内设计专业的学生Valeria Vysozki设计了一款名为“Frida”的家具。这是一款非常实用的解决方案:平时,可以在柔软的软垫沙发上放松身心;工作时,只需拉出工作板,就可以将沙发变成写字台。而igus免润滑且免维护的高性能工程塑料,确保了这款多功能家具的平稳运行。
商用车设计良好的扰流系统不仅能提高驾驶安全性,还能提高燃油经济性,降低货运成本。在扰流机构中存在大量的连杆和铰链,在这些铰链中安装自润滑塑料产品,可降低噪音、提高寿命,提高机构可靠性。
为了保证iglidur塑料滑动轴承符合尺寸要求,我们选择将轴承压入标准的基座孔之后,用通止规检验内径,为什么呢?这篇文章将作出解释。