类别:

低成本自动化

超大型低成本自动化:igus的大型低成本模块化拼装垛机

Jen Chen | October 19, 2022

由于自动化设备的购买成本太高、编程太复杂、维护太麻烦,很多中小型公司都不愿实施自动化。但是长远来看,这又不利于提高其竞争力。其实,自动化可以非常简单。igus新开发的drylin超大型直角坐标机器人就是证明。

继续阅读……

通过可靠的部件降低自动售货机的成本

Ahren Xia | July 20, 2021

无论是办公室的零食售卖机、商场的自助回收设备,还是街上的自动取款机,如果可能,他们都必须

继续阅读……

低成本培养皿处理实验室

Scott Xiong | March 23, 2021

为什么要在实验室中使用自动化?许多小型实验室希望优化其流程并提高样本处理效率,但由于其仅有的简单设备与料仓,因此在通常高昂的成本和耗时的集成工作面前退缩…

继续阅读……

机器人与激光设备

精益自动化:igus机器人控制系统具备21个数字量输入输出信号

Kevin Huang | October 21, 2020

精益自动化:igus机器人控制系统具备21个数字量输入输出信号

工业低成本自动化是通过模块化设计、用户友好性和可靠性达到低成本和高产率。

为了使机器人编程与控制更加简单,igus在其低成本自动化产品线中增加了igus机器人控制系统。它的特别之处在于,多达21个数字量I/Os使得其对各种桌面设备的控制简单而高效。

继续阅读……

robolink for university

Robolink用于教学研发

Kevin Huang | September 24, 2020

比勒费尔德应用科技大学(FH Bielefeld)的几位大学生,将易格斯Robolink 4轴机械臂与倍福(Beckhoff)电子控制系统相结合,设计完成了一套自动筛选游戏机。

继续阅读……

drylin直线轴承和模组

低成本工业自动化的兴起

Kevin Huang | August 21, 2020

虽然我们一直发现我们的产品会被用于一些疯狂的应用,但过去我们发现最大行业仍然是包装、纺织、汽车、医疗行业(医用床、手推车、担架),实验室仪器(其中许多已经用于实验室自动化),等通用机械制造行业。对于这些行业来说,drylin直线滑动轴承的主要优势是免维护,自润滑,而且产品的重量轻、耐腐蚀。在过去的几年里,我们也看到一些新兴行业的涌现,比如机器人,AGV,3D打印机,小型数控机床移门,摄影器材移动控制,自动化设备,尤其是自动售货系统,自动商店等等。

继续阅读……

Robolink DP 咖啡师

igus为自助购物设备而打造的低成本机器人

Lynna Liu (刘银) | June 3, 2020

机器人的应用正从工业向零售业拓展,可个性化定制的robolink机械臂实现快速和自动化的创新购物方式。它们可以确保流程的快速自动化,同时也成为一种创新的购物体验。但用户对机器人的设计自由度、性价比以及可靠性也提出了非常高的要求。
为此,igus推出了由高性能工程塑料制成的可定制化设计的低成本机械臂robolink DP ……

继续阅读……

用于igus线性轴的新型dryve电机系统,轻松实现自动化控制

Sebastian | May 22, 2020

除了带直流电机的drylin E直线滑动轴承线性轴外,igus现在还开发出一款经济高效且易于使用的控制系统——dryve D3 。它无需软件或计算机就可以控制线性系统。此外,igus还进一步优化了用于步进电机、直流和EC/BLDC电机的控制系统dryve D1。它可以用于较复杂行程的电机控制系统,并可通过浏览器直观操作、实现现场修改。

继续阅读……

igus robot control

igus机器人控制系统:免费模拟运行且经济高效

Sebastian | May 22, 2020

为了让机器人编程变得更加便捷,igus为其低成本自动化解决方案开发了控制软件。igus机器人控制系统可在线免费获取,便于用户实现自动化。通过数字化仿真模拟特征,它可以对所有igus机器人进行编程,并实现各种运动轨迹。这样一来,用户可以在购买前就编写好适用的运行程序。值得一提的是,igus的机器人硬件极具性价比,如带控制柜的线性机器人。

继续阅读……