关键词:

高精度

使用寿命延长60倍:igus推出全球首款专门用于DLP 3D打印工艺的耐磨工程塑料

Jen Chen | October 19, 2022

igus现推出全球首款专门用于数字光处理技术(DLP)的3D打印工程塑料——iglidur i3000。它可用于增材制造尺寸极小、极精密的耐磨部件,成品的使用寿命比采用常规3D打印树脂制成的长30至60倍。与此同时,igus的3D打印服务也会增加DLP打印工艺选项,为客户实现0.035毫米的打印精度。

继续阅读……

igus推出适用于食品行业的耐磨棒料,经久耐用且具有高介质抗性

Jen Chen | October 19, 2022

为了生产可与食品直接接触的特殊衬套、滚轮和其他滑动元件,igus开发出了一种适用于食品行业的耐高温材料——iglidur AC500。它可承受高达250°C的极端温度,且已获FDA认证。

继续阅读……

一步即可完成装卸的igus直线滑块

Jen Chen | October 19, 2022

直线系统在日常生活中无处不在,它们广泛应用于建筑技术、机械工程、工业搬运系统、测量和测试技术以及相机技术等行业。其原理大致相同:诸如控制面板之类的部件安装在滑块上,借助导向系统或滚动导向装置在直线导轨上移动。但是一直以来,滑块的拆卸都是一个问题。

继续阅读……