材料数据表上的“最大吸湿率”和“最大吸水率”有什么区别?

Lars Butenschön | 9 7 月, 2019

你在这里:
< 全部话题

最大吸湿率试验(23℃ /73 F, 50 % r)。  h.)“是根据DIN53495的一种测试方法,提供从空气中吸收的水分量(即组分体积的增加)l的信息。 括号内的信息描述了空气的温度和湿度,“最大吸水率”是指由于与水直接接触吸收的水分而引起的体积变化。 这包括将轴承浸入水中,24小时后再次取出。

您已经发表过意见了!

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

吸水率 吸湿率

时事通讯:

立即选择一个主题