Tag: 工业机器人

哪些特殊材料可以生产triflex R 拖链?

Constantin Weiß | 25 7 月, 2019

为此,必须首先在不同的系列中进行区分。 TRE, TRC, TRL由 igumid NB组成。 TRLF 和 […]

继续阅读……

triflex R拖链与无尘室兼容吗?

Constantin Weiß | 25 7 月, 2019

triflex R 拖链 同样可以在无尘室应用中使用。 所用材料igumid NB用于其他拖链设计,这些设计通 […]

继续阅读……

triflex R 拖链的拉伸强度有多高?

Constantin Weiß | 25 7 月, 2019

每种尺寸的triflex R 拖链都有不同的拉力,拉力范围从50 N到1,000 N。 易格斯区分了不同版本的 […]

继续阅读……

协作机器人的解决方案是什么?

Constantin Weiß | 25 7 月, 2019

目前,易格斯为通用机器人、TM机器人 & Kuka LBR iiwa提供不同的标准系统。 拖链系统分为 […]

继续阅读……

我的机器人适合什么管线包?

Marco Thull | 19 7 月, 2019

……这最简单不过了!在易格斯 主页上,只需三个简单的步骤您就可以找到当前的机器人配置器。或者直接访问配置器. […]

继续阅读……