How Can We Help?
如果是iglidur 滑动轴承,适当的轴承间隙都是自动设置的,除非 另有约定, 比如, 定制的特殊产品,是在 压装后设置的。这种间隙是由滑动轴承(E10、 F10或D11,视材料而定)的公差和轴的公差(应为 H9)而造成的。在易格斯 质量检测的框架下,通过销规把滑动轴承压入到一个具有H7公差的基座内。
尺寸偏差和轴承间隙的常见原因是
—— 外壳孔/轴 的公差错误或制造错误
—— 外壳孔内有毛刺
—— 使用不合适的测量仪器 进行测量(例如 ,使用滑动卡尺测量)
—— 水分的作用 (吸湿性高的物料)
—— 由于温度超过 建议的 最高温度而引起的变形
然而,是否存在偏差?欢迎联系我们,我们很乐于为您提供建议。