可以使用iglidur PRT 回转环的最重负荷是多少?

Lars Butenschön | 9 7 月, 2019

跳过到主内容
你在这里:
< 全部话题

该负荷视回转环的大小而定。目前最大的iglidur PRT (PRT-01-300)在轴向上静态的最大容许荷载为150 kN,相当于15 t的重量。 在运动过程中,允许载荷为90kN。 对于最小的模型,PRT-02-20,兼具高压强和小载荷的应用,最大载荷为静载荷13kN,运动时最大负载为4kN。

您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

回转环

时事通讯:

立即选择一个主题