拖链的拓展结构之TUB
Jen Chen | 15 6 月, 2022
E4.1系列拖链以及衍生出的E4.1L系列拖链,是igus较为受欢迎的系列之一。它们拥有高稳定性和高硬度的同时,也是适配性非常广泛的高负载拖链系统,可以根据现场需要做出结构上的拓展。今天介绍的TUB就是可选的拓展结构之一。
TUB拓展结构是什么?
它是将拖链的普通外侧链节替换成带插槽的外侧链节,用来快速插入标准的PMA支架,以达到在拖链外安全引导波纹管的目的。
通常用于需要在拖链外引导管线或者是预留管线位置以备后期添加的情况,尤其适用于激光切割领域。
TUB拓展结构有什么用?

- 安全引导波纹管平行于拖链外运行;
- 易于安装,不需要任何额外的螺丝或者工具;
- 可以根据波纹管的尺寸更换对应的PMA支架;
- 带有TUB插槽的特殊侧板结构,便于插入PMA支架。
可选配TUB拓展结构的拖链系列,以及对应PMA支架可选的NW规格,具体如下: