蓝色的iglidur I151线材,可制成符合FDA要求的可检测耐磨部件
Jen Chen | 18 2 月, 2022
igus新开发出的蓝色耐磨线材适用于食品行业,可通过3D打印制成高性价比的定制件
蓝色的iglidur I151线材是一款易于3D打印的材料,拥有极佳的摩擦系数和磨损系数。这款耐磨的新线材是基于全能型线材iglidur I150优化而来的。由它制成的蓝色部件可以进行光学检测。这款高性能工程塑料符合FDA和欧盟10/2011的标准,因此适用于食品和化妆品行业。
自2017年以来,易格斯(简称为igus)就已将其全能型材料iglidur I150用于3D打印。这种线材适用于常规的3D打印机。通过FDM工艺,可以将该线材快速低成本地制造成特殊零件。“食品行业的许多用户都希望我们提供一款符合FDA标准的蓝色线材,并要求其性能与iglidur I150相似。因此,我们开发了iglidur I151。“德国igus公司增材制造部主管Tom Krause说。这款蓝色的新线材可用于打印高耐磨的部件。材料富含固体润滑剂,因此也无需额外添加润滑剂。这也可以避免因润滑剂造成的污染。由它3D打印出来的部件符合FDA和欧盟10/2011法规的要求,所以非常适合在食品和化妆品行业中使用。蓝色的部件还可以被光学检测到。iglidur I151能够在任何可将喷嘴温度设置到250℃的3D打印机上使用。
自行打印符合食品标准的特殊零件或在线订购
iglidur I151的稳定性、韧性和层粘附性等机械性能与iglidur I150相当。在igus内部测试实验室的磨损测试中,iglidur I151表现良好,其使用寿命是ABS和尼龙等标准塑料的100倍。这款新线材已在在线商店的线材类别中上架。用户也可以通过igus提供的3D打印服务单个或批量生产耐磨定制件。用户只需上传STEP数据、选择所需材料、计算价格,然后就可以直接在线订购耐磨定制件。在2021年4月的Ultimaker转型峰会上,igus推出了这款适用于食品工业的新型耐磨线材,并将在Ultimaker市场上出售。对于Ultimaker 3D打印机用户来说,无需对打印机做任何初步调整即可立即开始打印,因为打印机已包含这款线材的配置文件。

“igus”, “Apiro”, “chainflex”, “CFRIP”, “conprotect”, “CTD”, „drygear“, “drylin”, “dry-tech”, “dryspin”, “easy chain”, “e-chain”, “e-chain systems”, “e-ketten”, “e-kettensysteme”, “e-skin”, “e-spool“, “flizz”, “ibow”, “igear”, “iglidur”, “igubal”, “kineKIT”, “manus”, “motion plastics”, “pikchain”, “plastics for longer life”, “readychain”, “readycable”, “ReBeL”, “speedigus”, “tribofilament“, “triflex”, “robolink”, “xirodur”, and “xiros” 等注册商标在德意志联邦共和国及其他国家和地区均受法律保护