专为汽车行业开发的 igus dryspin®导螺杆专利技术,实现快速免润滑的操作
Jen Chen | 19 7 月, 2021
目前,汽车内外的自动化程度以及相关的质量要求在不断提高。同时,执行机构变得越来越小,因此必须设计对应的驱动部件以提高效率。
为了有效地驱动运动部件或组件,并且消除额外的润滑流程,越来越多的汽车行业客户选择专利的 dryspin® 导螺杆技术。具体来说,采用 dryspin® 技术的导螺杆和导螺杆螺母利用了免润滑的线性技术原理。为实现完全免润滑的应用,我们结合了采用不锈钢或硬质阳极氧化铝材质的导螺杆与经过验证的 iglidur® 产品系列的高性能聚合物。
Dryspin® 具有哪些优势?
- 螺纹角度经优化,最高可使效率提高 82%
- 圆弧齿形几何结构,具有良好的静音和减震效果
- 采用不对称结构,延长了使用寿命
- 提供定制解决方案,方便用户在线单独配置导螺杆和螺母
- 耐尘(适用于裸露在外的区域)
- 免润滑(清除了内部的多余油脂)
- 所有测试数据均在 igus 实验室测得,详情请浏览:https://www.igus.co.uk/info/linear-guides-test-wear-dryspin

请访问我们的网络商城查找所有可用的材料和导螺杆:https://www.igus.co.uk/drylin-sd/lead-screw-technology-lubrication-free
(如需获得关于 iglidur® 的更多资料,请联系我们)
更高的效率,更少的磨损
Igus 在 2016 年开发了专利的螺纹几何结构。与传统的高螺旋螺纹相比,它具有以下优势:
- 由于各个螺纹之间的空间更大,因此增加了针对摩擦优化的聚合物在螺纹中的含量。
- 更加耐磨的材料和更高的效率水平,使得使用寿命大幅延长,与传统的高螺旋螺纹相比,这一数字提升了五倍。

如有需求,请向我们索取免费样品:https://www.igus.co.uk/info/industries-lead-screw-sample
我司衷心希望本专利能惠及更多客户!
请联系我们,用我们的 dryspin® 导螺杆技术改进您的技术,同时节约成本。
敬请垂询:
Steffen Schack
汽车部销售经理
座机:+49(0)2203-9649-9827
手机:+49(0)172-3030956
电子邮箱:sschack@igus.net