用于包装样机开发或测试的滑动轴承样品
Ahren Xia | 18 3 月, 2021
食品、包装或饮料机械在新产品开发之中或测试阶段开始之前,能尽快收到滑动轴承或其他部件的测试样品是非常重要的。

iglidur工程塑料半成品可轻松制造此类样品部件……且没有最低订购量。
- 可以供应板材、棒材及空心棒形式,具有一系列规格尺寸。
- 100%免维护和免润滑。
- 很多都有现货供应,可以立即交付。
以下三种材料专门用于和食品接触:
iglidur A181:
- 可以在最高90°C的温度下使用,
- 食品级材料:符合FDA和EC法规10/2011
- 良好的耐介质性。
iglidur A350:
- 要在最高+180°C的温度下使用,
- 符合FDA要求,
- 适用于中高负载。
iglidur A500:
- 符合欧盟法规10/2011 EC,符合FDA,
- 耐高温-100°C至+250°C,
- 高耐化学性。

目前供应的材料、尺寸及更多信息详见以下链接:
https://www.igus.com.cn/info/barstocks-barstocks-iglidur
如您有相关需求或疑问,欢迎和我们联系!