用于包装样机开发或测试的滑动轴承样品

Ahren Xia | March 18, 2021

食品、包装或饮料机械在新产品开发之中或测试阶段开始之前,能尽快收到滑动轴承或其他部件的测试样品是非常重要的。

iglidur工程塑料半成品可轻松制造此类样品部件……且没有最低订购量。

  • 可以供应板材、棒材及空心棒形式,具有一系列规格尺寸。
  • 100%免维护和免润滑。
  • 很多都有现货供应,可以立即交付。

以下三种材料专门用于和食品接触:

iglidur A181

  • 可以在最高90°C的温度下使用,
  • 食品级材料:符合FDA和EC法规10/2011
  • 良好的耐介质性。

iglidur A350

  • 要在最高+180°C的温度下使用,
  • 符合FDA要求,
  • 适用于中高负载。

iglidur A500

  • 符合欧盟法规10/2011 EC,符合FDA,
  • 耐高温-100°C至+250°C,
  • 高耐化学性。

目前供应的材料、尺寸及更多信息详见以下链接:

https://www.igus.com.cn/info/barstocks-barstocks-iglidur

如您有相关需求或疑问,欢迎和我们联系!

您已经发表过意见了!