滚珠轴承的滚珠用什么材料制成?
Daniel Chen | 26 2 月, 2021
滚珠轴承的材料千差万别,主要是在环形材料上大不相同。环材料的选择可以确保保持架,内圈和外圈在系统中的有序结合。当应用涉及加热或冷却轴承时,这一点尤其重要。而滚动体的运行性能始终保持良好也是很重要的,下面列出了与环材料相配合的最常见的滚动体材料。
金属滚珠轴承的球材料:
轴承钢1.3505 / 100Cr6
对于这些滚珠轴承,经常使用淬硬的钢球。最常用的材料是铬钢:含约1%的碳和1.5%的铬。马氏体铬钢球的性能使其特别适合于滚珠轴承的生产,因为它们可制成稳定的组件,在连续运行中具有抗性和耐久性。由这种球体组成的轴承强度高且耐腐蚀。因此圆柱滚子轴承和滚针轴承都由这种材料制成。但是这种一定要加润滑油。
塑料滚珠轴承的球材料:
不锈钢1.4401(SS316L)
对于igus自润滑塑料制成的滚珠轴承,通常使用未淬火的不锈钢球。它们非常耐腐蚀,并且也非常耐盐水和碱。淬火球不用于塑料滚珠轴承,因为其最大允许负载受到塑料轴承内外圈材料的限制。不锈钢球的成本低于玻璃球。

用于xiros聚合物球轴承的不锈钢球
钠钙玻璃
当需要无金属球轴承或对化学耐性的要求很高时,可使用玻璃球。钠钙玻璃用于瓶子,水杯和平板玻璃,并用作滚珠的材料。它具有良好的化学性能,通常适用于承受短暂的化学应力但不能承受较大的热应力。
硼硅酸盐玻璃
这种玻璃比钠钙玻璃贵得多。硼硅酸盐玻璃比钠钙玻璃更耐化学腐蚀,这意味着它可用于涉及强酸的应用中。
其他优势:
- 极高的耐热性和耐温变
- 机械稳定性
- 低线膨胀系数
陶瓷轴承用球:
氧化铝Al2O3
由氧化铝制成的陶瓷球,也称为氧化物陶瓷,具有多晶结构。球体重量轻,性能包括良好的耐腐蚀、耐磨性和耐热性。在水,盐溶液和某些酸溶液条件下,它们还是非常耐腐蚀的。重要的是避免与氢氟酸,盐酸,高温的硫酸和强碱溶液接触。它们还是自润滑和电绝缘的。由Al2O3氧化铝制成的球为白色至象牙色,并根据ASTM F 2094 II / III标准制造。
氮化硅Si3N4
用氮化硅陶瓷材料制成的球重量轻,且具有很高的韧性和出色的耐腐蚀性。仅某些特定的酸和碱溶液会引起腐蚀。该材料具有绝缘作用。滚珠还具有自润滑性,并且能耐高温。它们比氧化铝制成的球贵得多。用Si3N4制成的球是珍珠母黑色。