对艺康(Ecolab)清洁剂的化学抗性
Ahren Xia | 30 11 月, 2020
食品和饮料的安全性对全世界人们的福祉和健康至关重要。 因此,食品和饮料机械的清洁和消毒非常重要。
艺康是该行业最著名的清洁和消毒产品制造商之一。 相关的清洁消毒被普遍用于饮料灌装机械中。 但是,肉店、乳品及蔬菜加工机械往往也需要进行细致地清洁消毒。

因此,我们对食品、饮料和包装行业中常用的材料对艺康的如下几种典型清洁剂做了化学抗性的相关测试:
- Topactive 200 (2-5%),
- Topactive 500 (2-5%)
- P3-topax 66 (2-5%),
- P3-topax 990 (1-3%),
- P3-topactive Okto (0.5-1%).
将测试样品分别完全浸入到不同的清洁剂中28天(相当于672小时)。 室温恒定。 然后通过以下各个方面进行测试评估:
- 外观评估:膨胀,裂纹,颜色变化,表面,外径和壁厚。
- 与初始值进行比较。
- 照片文档。
经过测试验证,以下材料可抵抗测试中使用的艺康清洁剂:
- iglidur A160, A180, A181, A350 and A500;
- iglidur C500;
- iglidur H, H1 and H370;
- iglidur J, J3, J200 and J350;
- iglidur P210;
- iglidur X and X6;
- iglidur Z;
- igumid TH-NB.