igus为自助购物设备而打造的低成本机器人
Lynna Liu (刘银) | 3 6 月, 2020
机器人的应用正从工业向零售业拓展,可个性化定制的robolink机械臂实现快速和自动化的创新购物方式。它们可以确保流程的快速自动化,同时也成为一种创新的购物体验。但用户对机器人的设计自由度、性价比以及可靠性也提出了非常高的要求。
为此,igus推出了由高性能工程塑料制成的可定制化设计的低成本robolink DP 机械臂。

网购已经成为我们日常生活的一部分。不管是衣服、单反相机还是晚餐,都可以网购,外卖和快递总会及时到达,方便又快捷。这种购物方式带给实体零售的竞争压力也越来越大。
因此,很多商超都推出了用于快速购物的智能自动化系统,比如自动果汁机、面包切片机和具有称重功能的自助收款机等。运动塑料专家igus的耐磨工程塑料产品则可以确保它们经久耐用,例如免润滑的iglidur滑动轴承和免维护的drylin直线导向装置。
同样面临竞争压力的服装店和餐厅等零售行业也开始探寻新的购物模式和理念,从而为用户提供新颖的购物体验。其中,机器人大受欢迎,因为它不仅引人注目,而且是非常实用的自动化解决方案。它们可以抽奖、混合鸡尾酒,甚至可以为披萨添加馅料。但到目前为止,它们都造价不菲。
为此,igus推出了低成本机械臂robolink DP。作为经济高效的解决方案,它可以满足用户的定制和自主设计需求。
可自定义外观设计的低成本机械臂
2019年,igus首次展出了主要由工程塑料部件组成的robolink DP机械臂。
现在,该产品可以让用户自主设计四轴和五轴机器人。通过RAL调色板,用户可以随心所欲地进行风格设计,比如将其打造成身披白色外套的咖啡师机器人。

紧凑且轻便的robolink DP机械臂,集合了igus运动塑料的很多优点:重量轻、免润滑、免维护、静音运行、经济耐用和高性能。
在RBTX.com精益机器人平台上,您还可以对机械臂进行个性化配置,根据应用类型来选配不同制造商的夹具、摄像头以及传感器等。

黄宇波/Kevin Huang
直线技术产品经理
电话:21 8036-6699
邮箱:khuang@igus.net