塑料轴承也能用于发动机部件?
Lynna Liu (刘银) | 21 5 月, 2020
塑料和高温?是的,一根连接涡轮增压器和执行器的连杆,或者EGR阀,iglidur®耐高温材料的性能已经以滑动轴承或连杆的形式被验证了数百万次:塑料也可用于高温环境!在长期工况温度高达250°C,短期达到300°C的温度下,塑料滑动轴承几乎用于所有发动机部件。仅当涉及到发动机或排气系统中有些部件温度和p * v值很高时,必须使用金属轴承。在有液体润滑的环境中,iglidur®材料的滑动轴承还可以实现非常高的线速度,比如电子水泵中替代昂贵的陶瓷或石墨轴承,成为人们的首选。

需要耐高温材料的典型应用
塑料和液体?塑料会膨胀!是的,如果在冷却液或油回路中使用了错误的塑料,它们会吸收液体并膨胀。在最坏的情况下,轴承座和发动机组件会发生故障。PPS基材料甚至会在热的冷却剂或油中分解。那该怎么办?下表列出了一些在发动机舱中具有高温抵抗能力的iglidur®材料:
- iglidur®H4-耐高温高达+200°C
- iglidur®X-在短时间内可承受高达310°C的高温
- iglidur®H1-极低的摩擦系数
- iglidur®H2-低成本解决方案
- iglidur®G1-耐高温高达+ 180°C
如果您恰巧有类似的应用需求,欢迎联系我:

刘银/Lynna Liu
电话:021-80366201
邮箱:lyliu@igus.net