关键词:

工程机械

轴生锈corrosion

假设户外条件下使用滑动轴承,如何正确选择匹配的销轴?

Yvan Cao | 28 10 月, 2020

如果没有了润滑,存在哪些可替代的轴材料或表面处理方法满足抗腐蚀要求?例如:不锈钢轴、
轴“氮化处理”、轴“氮碳共渗”、轴“镀硬铬处理”……

继续阅读……

重载应用条件下-轴和滑动轴承的使用寿命最大化研究

Yvan Cao | 30 9 月, 2020

磨损与摩擦值需要从整体角度评估。为了优化寿命,轴和轴承材料需要完美协调,这是当下轴承生产商的主要挑战。同时,为了避免轴表面磨损、生锈,通常有多种轴表面处理方法,它们各自具有优点和缺点,本篇将进行对比介绍并结合iglidur®系列产品得到最适合您的应用的工作组合。

继续阅读……

YE拖链

igus混合拖链YE系列:重量减轻50%,架空长度增加50%

Jen Chen | 22 9 月, 2020

易于安装且重量减轻50%的拖链,由钢和工程塑料制成,并新推出大型尺寸

继续阅读……