关键词:

传输功能多

即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率

Jen Chen | January 3, 2023

igus新推出两款分别适用于西门子和SEW-EURODRIVE驱动技术的装配混合电缆

igus的装配混合电缆系列产品具有节省安装空间、减轻重量、在一根电缆上同时传输动力和数据等优势。该系列再次新增两款产品,它们分别是适用于SEW-EURODRIVE电机、带MOVILINK DDI接口,以及适用于Siemens SINAMICS S210、带OCC的即装即用型混合电缆。这两款混合电缆均可选配PUR外护套,后者还可选配更具性价比的PVC外护套。另外,igus还为新电缆创建了可在EPLAN Electric P8软件中使用的宏文件,从而将电缆规划效率提高约50%。

继续阅读……