使用易格斯使用寿命计算器可以提前计算应用的使用寿命。 计算机所引用的数据是基于易格斯测试实验室进行的许多测试。 因此,我们的计算机发出的声明今天来看已经非常可靠,而且随着每一次额外测试的进行,这个声明会变得更加准确。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
在当前实际应用中,连续滑行运行速度最高可达6m/s。 在特殊情况下,速度甚至可能更高。 例如,在撞击测试装置中,E4系统的拖链可以达到22 m/s的速度和784 m/s的加速度。 然而,一年只需要几千次循环。 加速度在计算中起着关键的作用。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!