IP保护等级对连接器有何规定?

Beke Nieszytka | 18 7 月, 2019

你在这里:
< 全部话题

IP代表国际保护或进入保护。
IP结合以下代码,提供了有关产品受到保护时外部影响的精确信息。国家和国际标准DIN EN 60529和ISO 20653定义了这些组合和不同IP等级的保护类型。
可能的规格从IP00到IP69不等。
第一个数字代表基座对接触/异物的保护程度。
第二个数字代表外壳防潮或防水的程度。

如果根据IP保护等级未指定两个数字中的一个,则使用“x”代替数字。

您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

IP 连接器

时事通讯:

立即选择一个主题