Category: 电缆/chainflex高柔性电缆

如何保护电缆/软管(可能是多芯电缆)免受损坏?

Marco Thull | 11 7 月, 2019

一个完整的拖链系统即可有效防护电缆和软管免受损坏 始终以确定的弯曲半径为导向 如果e-kette损坏,单个链节 […]

继续阅读……

什么是测量系统电缆?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

在伺服驱动器上,安装编码器(编码器或解析器)以精确定位。 电子控制信号必须被传送到驱动控制系统,以便在驱动控制 […]

继续阅读……

控制电缆和动力电缆之间有区别吗?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

两者之间根本的区别在于电缆中芯线的电压等级。 控制电缆的电压等级通常为300 V/500 V,动力电缆的电压等 […]

继续阅读……

总线电缆的使用长度是多少?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

这一点取决于总线系统、电缆质量、总线节点的数量和各自的规格。 示例:Profibus DP具有13到14个节点 […]

继续阅读……

什么样的电缆最适合于化学环境?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

遗憾的是,这个问题没有通用的答案。 我们有许多不同的材料,可以根据所涉及的媒介及其影响进行选择。 PUR &a […]

继续阅读……

为什么TPE电缆上的印字容易脱落?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

电缆没有热敏打印;所使用的打印方法类似于喷墨打印机。 由于TPE材料具有低附着力的重要特性,所以在其上的油墨不 […]

继续阅读……

什么是经TC-ER认证的电缆?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

它代表“托盘电缆——暴露在环境下运行”,是在北美对于用于电缆托盘铺设电缆的专用认证。其对于材料和结构设计有特殊 […]

继续阅读……

可扭转电缆有什么特殊之处?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

该电缆的结构非常特殊。当发生+/-扭转运动时,电缆内部会变短或变长。 类似于拧毛巾。 例如,就芯线来说,这是通 […]

继续阅读……

为什么拖链中使用7芯电缆不是特别好?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

7芯电缆在长行程和小弯曲半径情况下容易出现问题。 主要是绞合后外径大,通常发生在横截面超过1.0 mm的7芯电 […]

继续阅读……

DIN 47100颜色代码的作用是什么?

Marco Thull | 8 7 月, 2019

颜色代码 DIN 47100 用于区分芯线,其内容是芯线绝缘的颜色序列。 尤其是横截面小于0.5 mm²的芯线 […]

继续阅读……