是否有针对一、二级洁净室的供能系统?

Phillip Hagedorn | 26 7 月, 2019

你在这里:
< 全部话题

有的,易格斯提供不同的拖链,这些拖链也可以在洁净室使用。 为此,弗劳恩霍夫研究所对拖链进行了广泛的测试。 在这里可以找到一些合格的拖链。

ISO Class 1: E3, E6.1, E6, e-skin

ISO 2级: easychain, zipper, E2 mini*, E2.1*, E2/000 E4.1*, T3

ISO 3级: 2400/2500

*)仅适用于特定尺寸和半径 1)仅适用于1400/1500尺寸

您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

拖链

时事通讯:

立即选择一个主题