应该在拖链中留出多少间隙空间?

Marco Thull | 17 7 月, 2019

你在这里:
< 全部话题

要布线在拖链中的电缆和软管需要留有足够的间隙空间。 需要以下空间储备:

  • 圆形电缆          10%      
  • 气动电缆                      5-10%
  • 液压电缆                         20%
  • 介质管                           20%      

必须遵守向上和向 两侧的最小间隙。

拖链的填充规则是什么?

电缆和软管的安装方式必须使其能够 在纵向上自由移动,并且不会 对拖链加任何拉力。 对于高度动态的应用,在没有 水平分隔片的情况下,不应敷设任何的电缆。 速度的动态极限是 >0.5 m/s,循环速率超过10,000 p.a. 解释填充规则的最佳方法 是使用以下图纸:

拖链中的重量分布应该是怎样的?

重量分布应尽可能对称——拖链外部为重型电缆,中间为轻型电缆。 这样可以防止倾斜。

内部分隔选项有哪些?

无分隔片的内部分隔
无垂直分离器的内部分隔
带有竖直分隔片,没有水平分隔片(一个在另一个上方)
带垂直分隔片和水平隔片的内部分隔(一个在另一个上方)
您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

填充 行程

时事通讯:

立即选择一个主题