对于侧倒安装的应用,应该考虑些什么?

Phillip Hagedorn | 17 7 月, 2019

Skip to main content
你在这里:
< 全部话题
侧倒滑动拖链

尤其是在安装空间狭小的情况下,安装一个侧倒拖链 是非常有帮助的。注意拖链是在支撑板表面上滑动还是架空应用,这一点很重要。

滑动:如果拖链水平滑动安装在侧面,必须特别注意以下几点:

  • 建议使用固定式接头。
  • 应有足够的耐磨垫。
  • 滑动面可以是易格斯塑料、不锈钢(材料:AISI304)或镀锌钢。
  • 支撑板需要加在拖链的外半径方向上。

架空:如果使用架空侧倒拖链,则行程长度取决于时间、负载量、e-kette宽度、弯曲半径和应用的平行度等因素。 此外,必须注意以下几点事项:

  • 以重量计算的可行性/负荷 (FL90图,请联系我们)
  • 建议 使用固定式接头
  • 建议采用舌榫设计的拖链。
  • 例如,接头的前三个拖链应该加一个支撑板。

由于各种应用可能性,我们强烈 建议您使用我们的咨询服务。

您已经发表过意见了!

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!