如果架空长度过长怎么办?

Marco Thull | 23 7 月, 2019

Skip to main content
你在这里:
< 全部话题

如果根据FLG图(填充重量、行程)超出了系列的架空长度,则可以使用以下选项。

  1. 选择一个较为稳定的拖链。

例子: E4.42,附加重量15 kg/m;行程/架空长度:5 m/2.5 m

在这些条件下,E4.42处于“危险塌腰”状态。 如果在架空区域需要一个拖链,且上部直线运行,则可以使用15050/15150系列的产品。

2. 可以增加支撑板。然而,这与加速度、速度和噪声产生的限制有关。

3. 可以使用多条拖链/拓展链节来增加负载能力。

4. 可把行程设计为滑动应用。

您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

行程 负载

时事通讯:

立即选择一个主题