电缆的耐油性
Jen Chen | 27 10 月, 2022
电缆的选择通常必须依据应用情况和外部条件。这包括气象状况、极端或室温的环境温度,当然也包括是否与油接触。电缆的耐油性经常是不可或缺的。我们将在今天的博客中阐述这个主题的更多背景知识。
为什么要耐油?
油会损害塑料制品,同样会损害持续在油污环境中的电缆。因此在一些应用场景中,电缆的耐油性至关重要。不具备耐油性的电缆将不能持续使用。外护套会受到损害,如果电缆出现故障,最终设备将停止运行。

chainflex® 电缆的分类
Igus 电缆的耐油性对许多应用条件和客户来说尤为重要。因此,在目录中它是 chainflex class等级的组成部分。在这里,客户可以看到每种电缆在各个领域的适用程度。数字越高,说明这种电缆越适用。

耐油性的 4 个等级
我们电缆的耐油性被分为4 个等级:
无耐油性
这类电缆的外护套会在短时间被损伤,某些情况下可能完全毁坏。无耐油性电缆用于无油污环境,如木工机械或高架仓库。

符合 DIN EN 60811-2-1 和 DIN EN 50363-4-1 耐油性标准
这类电缆可以承受短时间接触如液压油的油类,而不会损坏外护套。这类电缆常用于油污出现情况较少的环境。

符合 DIN EN 60811-2-1 和 DIN EN 50363-10-2 耐油性标准
这类电缆可以在很大程度上耐受油类,并且不会出现明显老化。可用于机床行业等,这些有机油不被使用的地方。

符合 DIN EN 60811-2-1 耐油性标准和符合 DEA 规定的 Plantoke 8 S-MB VDMA 24568 耐有机油标准
这类电缆不仅耐合成机油,而且耐有机油。适用于机床,也适用于许多使用侵蚀性油的环境,例如航空工业。

哪些电缆耐油?

如何找到耐油性最为适宜的电缆?
我们的产品系列包含各类耐油电缆。可以使用筛选功能从相应电缆类别中轻松筛选出合适的电缆种类。
以控制电缆为例,可以在产品页面的左侧筛选栏中进行筛选。在这里根据以下主要标准筛选搜索:
主要要求
- 移动参数
- 耐油等级
- 最小弯曲半径
- e-chain适用温度
- e-chain最小弯曲半径
电缆结构
- 芯数及导体截面积
- 是否带屏蔽
材料
- 外护套材料
电气参数
- 额定电压
特性要求
- 阻燃
- 无硅
- 无卤素
- 洁净室
- 耐冷却剂
- 其他
您是否对该主题有疑问?是否需要我们帮助您选择适用的电缆?期待您的来信。