新品-E2.21系列
Jen Chen | 10 1 月, 2024
E2/000系列拖链,作为中等负载场合的标准拖链已经成功运用多年。在此基础上,易格斯通过不断地测试研发,于22年推出了新的E2.1系列,以期更好的优化拖链性能,具体对应关系如下:

两年间陆续收到了客户的广泛好评,因此今年再接再厉,易格斯推出了新的E2.21系列;


新系列的优点简单概括:
- 更大的内部空间:从上述的表格中可见,在外高相同的情况下,E2.1系列的内高都要大于E2/000系列,由此提供了更多的内部填充空间;
- 横杆结构更易开合: E2.1系列横杆都为卡扣式;

- 短接头型号通用:E2.1系列短接头型号和E2/000系列一致,因此无需变更现有设备的孔位尺寸(方形的KMA接头不通用);

- 新增不可打开的一片式E2C.21系列:更好地应对内部填充液压管的情况;

- 更低的运行噪音:相对于E2/000系列,噪音等级降低7dB(A);
- 更高的稳定性:相对于E2/000系列,优化的止动结构使稳定性增加10%;

新系列E2.21目前可选的內宽范围是025-100,弯曲半径范围是035-100,获取更多信息请咨询易格斯。