igus推出适用于食品行业的耐磨棒料,经久耐用且具有高介质抗性
Jen Chen | 19 10 月, 2022
由耐磨工程塑料制成的棒料,可加工成免维护的各种特殊部件
igus对其iglidur棒料系列进行了扩展,新增四种材料,它们分别是适用于食品行业的耐高温材料iglidur AC500和弹性材料iglidur A250,以及两款极其耐磨的材料iglidur H3和极其耐用的材料iglidur E。通过铣削和车削加工,可以将这些材料制成适用于各种应用的免润滑且免维护零件原型和特殊件。
为了生产可与食品直接接触的特殊衬套、滚轮和其他滑动元件,igus开发出了一种适用于食品行业的耐高温材料——iglidur AC500。它可承受高达250°C的极端温度,且已获FDA认证。因此,由AC500制成的部件可用作烘焙生产线中的滑动元件。在igus内部实验室中进行的测试表明,由AC500制成的滑动轴承在高级不锈钢轴上旋转运动时,其磨损仅为每公里0.16微米。此外,该材料还具有极高的化学抗性,可耐受食品行业应用中常见的清洁剂;它还无需润滑,可大大降低污染风险和维护工作量。

由iglidur A250制成的转角轴承可降低能耗
新型iglidur A250棒料也适用于食品和包装行业。它可以用来制作适用于传送带偏转的转角轴承。在这类应用中,它的低摩擦、免润滑干运行等特性,可以让传送带所需的驱动力更低,从而降低能耗。此外,它还可以承受高负载。而且得益于其特殊设计,该材料还可用于食品和包装行业应用的高速传送带中。与AC500一样,A250也已获得认证,可与食品直接接触。它同时符合美国食品和药物管理局(FDA)的卫生标准以及欧盟10/2011相关法规。
iglidur H3可耐受腐蚀性介质
iglidur H3材料是iglidur棒材系列的另一款新增产品,可用于制造耐介质部件。这款材料主要开发用于要与腐蚀性介质接触的应用以及各种泵中,例如燃油泵等。由于它持久耐用、吸湿性低且具有较长的使用寿命,因此由该材料制成的部件能在这类极端应用中可靠运行。
iglidur E可提高运动精度
第四款新材料是iglidur E。这款材料可用来制造滑动轴承,由它制成的滑动轴承与铝轴结合使用可以减振。得益于这一特性,机器和设备可以获得更高精度,运行也更平稳。此外,它还具有出色的耐磨性能,可用于纺织、包装和印刷行业以及自动售货机中进行线性旋转运动的应用中。