新品 – 可堆叠的梳状板系统
Jen Chen | 15 6 月, 2022

带梳状板的接头作为拖链配置中广受欢迎的组合,易格斯特此研发出了新一代可堆叠使用的梳状板系统,使电缆去应力更加的灵活便捷,也更加的模块化,有效延长电缆的使用寿命。
典型应用领域:工程机械
适用于3000系列的梳状板(例:3125.ZB),通过新型的填充片和螺丝螺母,使梳状板可以灵活的堆叠在C型槽上。
产品特点:
•设计简单、直观;
•可灵活堆叠的模块化系统;
•基于久经考验的梳状板原理;
•节省空间-即使在狭小空间也可以做到多根电缆的去应力;

装配原理:由于.ZB的梳状板是无法装进C型槽的,所以这套系统是通过T型螺丝固定进C型槽,而非通过梳状板的卡槽,如下中图。
命名方式:3XXX.ZB.M.“梳状板数量”.“单边填充片数量” ,如下右图,3150.ZB.M.3.4
*单个填充片高度=10mm*