符合FDA标准的xiros导辊:与金属解决方案相比,重量减轻了60%
Daniel Chen | 14 1 月, 2021
现在,这种用于输送和导向的导辊解决方案有了更轻的,符合FDA的版本。用于贴标,包装和食品应用的xiros导辊由一个蓝色PVC管和两个内外圈为xirodur B180、滚珠为不锈钢球的法兰轴承组成。

运动塑料专家—igus,开发了免维护、不用加润滑油的xiros塑料滚珠轴承系列产品。由于食品不能受到污染,这两个特点在包装和食品领域特别重要。上图展示了一个完全组装好的xiros导辊,它由一个蓝色PVC管和两个塑料法兰轴承组成。
塑料解决方案可节省驱动力
PVC管的重量仅为同类不锈钢管的三分之一。因此当导辊运动时,所需的驱动力更小。由于xiros聚合物滚珠轴承是免润滑的,因此不会像金属轴承一样,定期要加润滑剂。易格斯塑料轴承的优点是摩擦力小、干净免维护,它们运行起来比金属球轴承更顺畅。
规格齐全的xiros聚合物滚珠轴承
自2008年以来,igus已开发出大量的聚合物滚珠轴承,现已成功应用于各种应用中。用户可以非常便捷的通过我们的在线寿命计算器,精确计算出我们xiros聚合物球轴承的使用寿命:只需要输入几个参数就足够了。最常用的形式是符合DIN 625标准的滚珠轴承,这种产品与传统的金属轴承大部分时候尺寸相同。