用于无尘室的单腔拖管e-skin flat:模块化、扁平化、可快速组装
Jen Chen | 22 9 月, 2020
由igus开发的e-skin flat拖链系列,可以在无尘室中紧凑地引导电缆,且几乎不会产生颗粒。为了便于用户快速安装拖链和轻松更换电缆,igus现在还推出了单腔的e-skin flat。它可以根据用户需求自定义腔室的数量、模块化组合,并且可以在数秒内插入电缆。其新增的保障链,可以实现更长的架空行程。
从电动汽车到智能手表,电气化正在推动半导体行业的强劲增长。这意味着行业需要投巨资在无尘室中开发和生产电子部件、半导体、OLED和LCD显示器。而无尘室中的机器元件,如电缆和拖链,都需要满足严格的无颗粒要求。由igus开发的e-skin flat,尤其适合在无尘室的紧凑安装空间中引导电缆。德国igus公司无尘室技术行业经理Peter Mattonet解释说:“我们在2019年汉诺威工业博览会上首次展出了这款极为扁平的拖链系统,并收获了很多新需求。” 同类供能解决方案和洁净型电缆解决方案的最大缺点是,一旦电缆出现故障,必须更换整个供能系统。针对这一问题,igus开发出了易于维护的单腔拖链e-skin flat。根据应用需求,用户可以个性化定义腔室数量并将它们连接在一起,可以随时进行增减,还可以切割成所需长度并插入电缆。igus还向用户提供即插即用的完整拖链系统,即装配有专为无尘室研发的电缆。单腔的e-skin flat有密闭型和飞密闭型两种版本可选。
在密封型版本中,电缆可以从腔室两端轻松插入;而在未密封型版本中,电缆可以从腔室侧边插入,并通过拉链闭合。“单腔e-skin flat的主要优点是易于维护,因为不同于其他解决方案,其内腔排布的电缆没有受力收缩的。而且,腔室设计可以让电缆轻松嵌入。这个概念获得了客户的信赖。”Peter Mattonet说道。

e-skin flat 以保障链为“主干”
为了增加单腔e-skin flat的稳定性,igus现在提供带支撑拖链的密封型e-skin flat。这样一来,单腔拖管的架空长度可以变得更长。此外,还可以实现更强大的应用需求,而且支持40mm至 100mm的自定义弯曲半径。与e-skin flat拖链的材料一样,保障链也是由高耐磨的igus工程塑料制成的,可以确保圆角边缘不会损坏腔室。此外,弗劳恩霍夫研究所IPA在科隆为运动塑料专家igus建造了新的无尘室实验室,所有适用于无尘室解决方案的igus产品都将在空气纯度达到ISO 14644-1的1级标准的无尘室中接受测试。