Keyword:

工程塑料

易格斯自润滑轴承

烧结轴套的比较:优点和缺点

John Ji | July 16, 2021

由烧结青铜制成的衬套或滑动轴承可用于许多轴承应用中,又称粉末冶金轴套。 它们的采购价格相对便宜,可提供多种尺寸,并且能够“自润滑”或“免维护”。 但是,绝不像许多用户认为的那样普遍适用于烧结衬套。在此篇文章中,我将对其优势进行更细致的分析,以及何时可以使用聚合物制成的普通衬套来更可靠地实现免维护和自润滑的特点…

Read more...

经济高效的新型igus工程塑料伸缩导轨,可减少64%的重量

全球首款工程塑料伸缩导向装置,重量减轻64%

Kevin Huang | July 22, 2020

igus推出的全球首款工程塑料伸缩导轨,再一次展现了塑料的无限潜力。它不仅轻巧、可快速装配,而且因采用注塑成型工艺而更具经济效益。它的应用范围也非常广泛,可以帮助抽屉、座椅和头枕等位置轻松实现抽拉和调节。此外,它是完全由igus耐用且耐磨的高性能工程塑料制成的。新型drylin直线导轨提供三种颜色可选,以满足不同应用需求。

Read more...

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18