Keyword:

无尘室

新品E6J系列拖链:采用适用于无尘室的耐磨材料iglidur J

Jen Chen | October 7, 2023

无颗粒、零磨损是无尘室应用的首要任务。

为此,易格斯研发出专攻耐磨材料的新品E6J系列拖链。新系列沿用了原E6系列的结构特点及规格尺寸,因此可以在原系列上进行升级而无需整根替换。

Read more...

e-skin flat

用于无尘室的单腔拖管e-skin flat:模块化、扁平化、可快速组装

Jen Chen | September 22, 2020

igus为其ISO 1级拖链系列e-skin flat新增了单腔的、带支撑拖链的版本,可以实现更长的架空行程

Read more...

独一无二的igus无尘实验室:用于开发符合ISO 1级标准的部件

Jen Chen | May 29, 2020

Fraunhofer IPA建造新测试实验室,以加速开发适用于无尘室的高性价比运动塑料部件。(来源:igus GmbH)

Read more...

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18