igus的新型办公室拖链OfficeChain:用于可升降办公桌的完美电缆导向解决方案
Jen Chen | 11 10 月, 2024
人体工学创新与优雅设计的完美结合
现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。
可升降办公桌正在蓬勃发展,已成为现代办公环境中不可或缺的一部分。越来越多的人选择这种办公桌,以实现更符合人体工学和更健康的工作方式。这一点也反映在市场上:可升降办公桌的销量在过去3年间大幅上升,并且预计到2028年将保持平均每年5%的速度增长。这种日益增长的需求反映了人们对于移动办公的健康益处的意识正在增强。允许员工在坐姿和站姿之间切换的动态工作场所还有助于提高工作效率和整体的健康水平。不过,这些调整动作对于连接电脑、显示器或电话的线缆来说是不利的。它们要么缠绕在一起,要么致人绊倒,最糟糕的情况是线缆扭结。因此,有序的电缆导向至关重要。有了igus的新型办公室拖链OCO.32.37.0,电缆导向将变得易如反掌。由于其简单的操作和低调的设计,该拖链可以轻松地融入办公环境中,同时保证办公空间井然有序。竖直安装时,OfficeChain一侧的封闭形状会给人留下深刻印象,使其看起来整齐划一。“一体式设计加上隐藏的孔销连接,让它从侧面看起来极具视觉吸引力。”igus拖链产品经理Kira Weller解释道,“得益于久经考验的Easy设计,电缆可以轻松地推入拖链中并隐藏起来。”
来自美国知名办公家具制造商的大订单
igus美国分公司与一家全球知名的办公家具制造商于2019年开始讨论OfficeChain的开发事宜。后者当时正在为其可升降办公桌寻找一种坚固耐用且具有视觉吸引人的解决方案。igus提供的第一批样品令该公司很满意,并取得了很好的进展。后来,疫情爆发导致项目进展放缓,因为办公空间的未来尚不明朗。于是,该办公家具制造商暂时中止了开发进程。然而,igus一直在持续推进该项目,并于2022年底提出了一个更加完善的概念,给该办公家具制造商留下了深刻印象。在过去的两年半时间里,igus又对拖链进行了多次设计迭代,优化了拖链的尺寸、强度和美观度,并使用客户的电缆对拖链进行了功能测试。该办公室拖链的最终版本在两端都有支架,它们可以用螺钉固定,也可以用特殊的橡胶磁铁吸附,为工作面提供额外的支撑。“该办公室拖链OCO.32.37.0是一款针对可升降办公桌的真正创新产品。它不仅提供了实用的解决方案,还能与现代办公环境完美融合。”Kira Weller说道。